SM22-060
Royme
SPRINGS
Die springs
Metric springs to JIS B5012
Series SM
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_metriche_jis_b5012/sm/sm_22.prj},{NB=SM22-060(0)},{CODE=SM22-060},{DO=22.0},{DI=11.0},{LO=60},{RG=49.5},{SX=0.0},{S1=15.4},{F1=765},{S2=17.3},{F2=853},{SN=19.2},{FN=951},{SB=22.8},{FB=1129},{MAT=Cr-Si},{BXH=5,15 x 2,75},{DE=21.7},{B=5.150},{H=2.750}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
SM22-060
SM22-060
DO
Hole diameter
22.0
mm
DI
Rod diameter
11.0
mm
LO
Free length
60
60
mm
RG
Rate /±10%
49.5
49.5
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
60.000
60.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
15.4
15.4
mm
F1
Force
765
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
17.3
17.3
mm
F2
Force
853
N
SN
Maximum operating deflection
19.2
19.2
mm
FN
Force
951
N
SB
Solid deflection
22.8
22.8
mm
MAT
Material
Cr-Si
BXH
Cross wire section
5,15 x 2,75
mm
H
2.750
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도