SM35-070
Royme
SPRINGS
Die springs
Metric springs to JIS B5012
Series SM
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_metriche_jis_b5012/sm/sm_35.prj},{NB=SM35-070(0)},{CODE=SM35-070},{DO=35.0},{DI=17.5},{LO=70},{RG=107.2},{SX=0.0},{S1=17.9},{F1=1912},{S2=20.2},{F2=2160},{SN=22.4},{FN=2400},{SB=26.6},{FB=2850},{MAT=Cr-Si},{BXH=8,60 x 4,35},{DE=34.6},{B=8.600},{H=4.350}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
SM35-070
SM35-070
DO
Hole diameter
35.0
mm
DI
Rod diameter
17.5
mm
LO
Free length
70
70
mm
RG
Rate /±10%
107.2
107.2
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
70.000
70.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
17.9
17.9
mm
F1
Force
1912
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
20.2
20.2
mm
F2
Force
2160
N
SN
Maximum operating deflection
22.4
22.4
mm
FN
Force
2400
N
SB
Solid deflection
26.6
26.6
mm
MAT
Material
Cr-Si
BXH
Cross wire section
8,60 x 4,35
mm
H
4.350
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도