SM40-090
Royme
SPRINGS
Die springs
Metric springs to JIS B5012
Series SM
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_metriche_jis_b5012/sm/sm_40.prj},{NB=SM40-090(0)},{CODE=SM40-090},{DO=40.0},{DI=20.0},{LO=90},{RG=108.9},{SX=0.0},{S1=23.0},{F1=2510},{S2=25.9},{F2=2820},{SN=28.8},{FN=3140},{SB=34.2},{FB=3725},{MAT=Cr-Si},{BXH=9,80 x 4,95},{DE=39.7},{B=9.800},{H=4.950}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
SM40-090
SM40-090
DO
Hole diameter
40.0
mm
DI
Rod diameter
20.0
mm
LO
Free length
90
90
mm
RG
Rate /±10%
108.9
108.9
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
90.000
90.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
23.0
23.0
mm
F1
Force
2510
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
25.9
25.9
mm
F2
Force
2820
N
SN
Maximum operating deflection
28.8
28.8
mm
FN
Force
3140
N
SB
Solid deflection
34.2
34.2
mm
MAT
Material
Cr-Si
BXH
Cross wire section
9,80 x 4,95
mm
H
4.950
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도