SR21-070(0)
Royme
SPRINGS
Die springs
Metric springs to JIS B5012
Series SR
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_metriche_jis_b5012/sr/sr_21.prj},{NB=SR21-070(0)},{CODE=SR21-070},{DO=21.0},{DI=13.5},{LO=70},{RG=8.4},{SX=0.0},{S1=35.0},{F1=294},{S2=37.1},{F2=313},{SN=39.2},{FN=331},{SB=42.0},{FB=354},{MAT=Cr-Si},{BXH=3,50 x 2,10},{DE=20.9},{B=3.500},{H=2.100}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
SR21-070
SR21-070
DO
Hole diameter
21.0
mm
DI
Rod diameter
13.5
mm
LO
Free length
70
70
mm
RG
Rate /±10%
8.4
8.4
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
PX
Use % of SN
0.000
%
LX
Length at compression end
70.000
70.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
35.0
35.0
mm
F1
Force
294
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
37.1
37.1
mm
F2
Force
313
313
N
SN
Maximum operating deflection
39.2
39.2
mm
FN
Force
331
331
N
SB
Solid deflection
42.0
42.0
mm
BXH
Cross wire section
3,50 x 2,10
mm
H
2.100
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도