SR26-075(0)
Royme
SPRINGS
Die springs
Metric springs to JIS B5012
Series SR
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_metriche_jis_b5012/sr/sr_26.prj},{NB=SR26-075(0)},{CODE=SR26-075},{DO=26.0},{DI=16.5},{LO=75},{RG=10.5},{SX=0.0},{S1=37.5},{F1=392},{S2=39.8},{F2=417},{SN=42.0},{FN=441},{SB=45.0},{FB=472},{MAT=Cr-Si},{BXH=4,05 x 2,60},{DE=25.4},{B=4.050},{H=2.600}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
SR26-075
SR26-075
DO
Hole diameter
26.0
mm
DI
Rod diameter
16.5
mm
LO
Free length
75
75
mm
RG
Rate /±10%
10.5
10.5
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
PX
Use % of SN
0.000
%
LX
Length at compression end
75.000
75.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
37.5
37.5
mm
F1
Force
392
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
39.8
39.8
mm
F2
Force
417
417
N
SN
Maximum operating deflection
42.0
42.0
mm
FN
Force
441
441
N
SB
Solid deflection
45.0
45.0
mm
BXH
Cross wire section
4,05 x 2,60
mm
H
2.600
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도