SR31-125(0)
Royme
SPRINGS
Die springs
Metric springs to JIS B5012
Series SR
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_metriche_jis_b5012/sr/sr_31.prj},{NB=SR31-125(0)},{CODE=SR31-125},{DO=31.0},{DI=21.0},{LO=125},{RG=7.8},{SX=0.0},{S1=62.5},{F1=490},{S2=66.3},{F2=520},{SN=70.0},{FN=549},{SB=75.0},{FB=588},{MAT=Cr-Si},{BXH=4,55 x 2,80},{DE=30.6},{B=4.550},{H=2.800}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
SR31-125
SR31-125
DO
Hole diameter
31.0
mm
DI
Rod diameter
21.0
mm
LO
Free length
125
125
mm
RG
Rate /±10%
7.8
7.8
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
PX
Use % of SN
0.000
%
LX
Length at compression end
125.000
125.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
62.5
62.5
mm
F1
Force
490
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
66.3
66.3
mm
F2
Force
520
520
N
SN
Maximum operating deflection
70.0
70.0
mm
FN
Force
549
549
N
SB
Solid deflection
75.0
75.0
mm
BXH
Cross wire section
4,55 x 2,80
mm
H
2.800
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도