A16-076
Royme
SPRINGS
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series A
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_iso10243/a/a_16.prj},{NB=A16-076(0)},{CODE=A16-076},{DH=16.0},{DD=8},{LO=76},{RG=166.0},{SX=0.0},{S1=7.6},{F1=1262},{S2=9.1},{F2=1514},{S3=10.3},{F3=1703},{SN=11.4},{FN=1892},{SB=18.0},{BXH=3.5 x 4.75},{DE=15.8},{DE1=15.800},{B=3.500},{H=3.500},{DDNUM=8.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
A16-076
A16-076
DH
Hole diameter
16.0
mm
DD
Rod diameter
8
mm
LO
Free length
76
76
RG
Rate /±10%
166.0
166.0
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
76.000
76.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
7.6
7.6
mm
F1
Force
1262
1262
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
9.1
9.1
mm
F2
Force
1514
1514
N
S3
10.3
10.3
mm
F3
Force
1703
1703
N
SN
Maximum operating deflection
11.4
11.4
mm
FN
Force
1892
1892
N
SB
Solid deflection
18.0
18.0
mm
BXH
Cross wire section
3.5 x 4.75
mm
H
3.500
mm
DDNUM
8.000
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도