A32-115
Royme
SPRINGS
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series A
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_iso10243/a/a_32.prj},{NB=A32-115(0)},{CODE=A32-115},{DH=32},{DD=16},{LO=115},{RG=560},{SX=0.0},{S1=12},{F1=6440},{S2=14},{F2=7728},{S3=15.5},{F3=8694},{SN=17.3},{FN=9660},{SB=26},{FB=14560},{MAT=Cr-Si},{BXH=7.5 x 9.2},{DE=31.7},{DE1=31.700},{B=7.500},{H=9.200},{DDNUM=16.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
A32-115
A32-115
DH
Hole diameter
32
mm
DD
Rod diameter
16
mm
LO
Free length
115
115
RG
Rate /±10%
560
560
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
115.000
115.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
12
12
mm
F1
Force
6440
6440
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
14
14
mm
F2
Force
7728
7728
N
S3
15.5
15.5
mm
F3
Force
8694
8694
N
SN
Maximum operating deflection
17.3
17.3
mm
FN
Force
9660
9660
N
SB
Solid deflection
26
26
mm
BXH
Cross wire section
7.5 x 9.2
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도