A50-127
Royme
SPRINGS
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series A
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_iso10243/a/a_50.prj},{NB=A50-127(0)},{CODE=A50-127},{DH=50},{DD=25},{LO=127},{RG=968},{SX=0.0},{S1=12.7},{F1=12294},{S2=15.2},{F2=14714},{S3=17.1},{F3=16596},{SN=19.1},{FN=18440},{SB=28},{FB=27104},{MAT=Cr-Si},{BXH=11.8 x 13.5},{DE=49.1},{DE1=49.100},{B=11.800},{H=13.500},{DDNUM=25.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
A50-127
A50-127
DH
Hole diameter
50
mm
DD
Rod diameter
25
mm
LO
Free length
127
127
RG
Rate /±10%
968
968
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
127.000
127.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
12.7
12.7
mm
F1
Force
12294
12294
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
15.2
15.2
mm
F2
Force
14714
14714
N
S3
17.1
17.1
mm
F3
Force
16596
16596
N
SN
Maximum operating deflection
19.1
19.1
mm
FN
Force
18440
18440
N
SB
Solid deflection
28
28
mm
BXH
Cross wire section
11.8 x 13.5
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도