B13-051
Royme
SPRINGS
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series B
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_iso10243/b/b_13.prj},{NB=B13-051(0)},{CODE=B13-051},{DH=12.5},{DD=6.3},{LO=51},{RG=15.5},{SX=0.0},{S1=12.8},{F1=198},{S2=15.3},{F2=237},{S3=17.2},{F3=267},{SN=19.1},{FN=296},{SB=25.6},{FB=397},{MAT=Cr-Si},{BXH=2.5 x 1.5},{DE=12.2},{DE1=12.200},{B=2.500},{RG1=15.500},{H=1.500},{DDNUM=6.300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
B13-051
B13-051
DH
Hole diameter
12.5
mm
DD
Rod diameter
6.3
mm
LO
Free length
51
51
mm
RG
Rate /±10%
15.5
15.5
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
51.000
51.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
12.8
12.8
mm
F1
Force
198
198
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
15.3
15.3
mm
F2
Force
237
237
N
S3
17.2
17.2
mm
F3
Force
267
267
N
SN
Maximum operating deflection
19.1
19.1
mm
FN
Force
296
296
N
SB
Solid deflection
25.6
25.6
mm
BXH
Cross wire section
2.5 x 1.5
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도