G10-044
Royme
SPRINGS
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series G
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_iso10243/g/g_10.prj},{NB=G10-044(0)},{CODE=G10-044},{DH=10},{DD=5},{LO=44},{RG=19.2},{SX=0.0},{S1=7.5},{F1=144},{S2=8.8},{F2=169},{S3=9.9},{F3=190},{SN=11},{FN=211},{SB=13.8},{FB=265},{MAT=Cr-Si},{BXH=1.9 x 1.6},{H=1.600},{DE=9.2},{DE1=9.200},{B=1.900},{RG1=19.200},{DDNUM=5.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
G10-044
G10-044
DH
Hole diameter
10
mm
DD
Rod diameter
5
mm
LO
Free length
44
44
mm
RG
Rate /±10%
19.2
19.2
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
44.000
44.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
7.5
7.5
mm
F1
Force
144
144
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
8.8
8.8
mm
F2
Force
169
169
N
S3
9.9
9.9
mm
F3
Force
190
190
N
SN
Maximum operating deflection
11
11
mm
FN
Force
211
211
N
SB
Solid deflection
13.8
13.8
mm
BXH
Cross wire section
1.9 x 1.6
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도