G50-127
Royme
SPRINGS
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series G
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_iso10243/g/g_50.prj},{NB=G50-127(0)},{CODE=G50-127},{DH=50},{DD=25},{LO=127},{RG=316},{SX=0.0},{S1=21.6},{F1=6826},{S2=25.4},{F2=8026},{S3=28.6},{F3=9030},{SN=31.8},{FN=10049},{SB=41.4},{FB=13082},{MAT=Cr-Si},{BXH=11.5 x 9},{H=9.000},{DE=49.9},{DE1=49.900},{B=11.500},{RG1=316.000},{DDNUM=25.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
G50-127
G50-127
DH
Hole diameter
50
mm
DD
Rod diameter
25
mm
LO
Free length
127
127
mm
RG
Rate /±10%
316
316
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
127.000
127.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
21.6
21.6
mm
F1
Force
6826
6826
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
25.4
25.4
mm
F2
Force
8026
8026
N
S3
28.6
28.6
mm
F3
Force
9030
9030
N
SN
Maximum operating deflection
31.8
31.8
mm
FN
Force
10049
10049
N
SB
Solid deflection
41.4
41.4
mm
BXH
Cross wire section
11.5 x 9
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도