TV13-044
Royme
SPRINGS
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series TV
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_iso10243/tv/tv_13.prj},{NB=TV13-044(0)},{CODE=TV13-044},{DH=12.5},{DD=6.3},{LO=44},{RG=4.4},{SX=0.0},{S1=11},{F1=49},{S2=13.2},{F2=59},{S3=15.4},{F3=68},{SN=17.6},{FN=78},{SB=23.9},{FB=107},{MAT=Cr-Si},{D=1.5},{DE=11.7},{D1=1.500},{RG1=4.400}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
TV13-044
TV13-044
DH
Hole diameter
12.5
mm
DD
Rod diameter
6.3
mm
LO
Free length
44
44
mm
RG
Rate /±10%
4.4
4.4
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
44.000
44.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
11
11
mm
F1
Force
49
49
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
13.2
13.2
mm
F2
Force
59
59
N
S3
15.4
15.4
mm
F3
Force
68
68
N
SN
Maximum operating deflection
17.6
17.6
mm
FN
Force
78
78
N
SB
Solid deflection
23.9
23.9
mm
D
Cross wire section
1.5
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도