RMBL19-089
Royme
SPRINGS
Die springs
Die springs US Series
Series RMBL
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_us_series/rmbl/rmbl_19_metric.prj},{NB=RMBL19-089(0)_1},{CODE=RMBL19-089},{DH=19.05},{DD=9.50},{LO=88.90},{RG=14.5},{SX=0.0},{S1=22.2},{F1=323},{S2=31.1},{F2=452},{S3=35.6},{F3=517},{SN=44.5},{BXH=3,90 x 2,00},{DE=19.05},{B=4.775},{H=2.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
RMBL19-089
RMBL19-089
DH
Hole diameter
19.05
mm
DD
Rod diameter
9.50
mm
LO
Free length
88.90
88.90
mm
RG
Rate /±10%
14.5
14.5
N/mm
SX
Deflection
mm
값 입력 SX
Deflection
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0
N
S1
Deflection for optimum life
22.2
22.2
mm
F1
Force
323
323
N
S2
Deflection for long life
31.1
31.1
mm
F2
Force
452
452
N
S3
Max. operating deflection
35.6
35.6
mm
F3
Force
517
517
N
SN
Max. deflection
44.5
44.5
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도