RMBL51-127
Royme
SPRINGS
Die springs
Die springs US Series
Series RMBL
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_us_series/rmbl/rmbl_51_metric.prj},{NB=RMBL51-127(0)_1},{CODE=RMBL51-127},{DH=50.80},{DD=25.40},{LO=127.00},{RG=82.3},{SX=0.0},{S1=31.8},{F1=2613},{S2=44.5},{F2=3658},{S3=50.8},{F3=4181},{SN=63.5},{BXH=11,50 x 5,60},{DE=50.80},{B=12.700},{H=5.600}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
RMBL51-127
RMBL51-127
DH
Hole diameter
50.80
mm
DD
Rod diameter
25.40
mm
LO
Free length
127.00
127.00
mm
RG
Rate /±10%
82.3
82.3
N/mm
SX
Deflection
mm
값 입력 SX
Deflection
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0
N
S1
Deflection for optimum life
31.8
31.8
mm
F1
Force
2613
2613
N
S2
Deflection for long life
44.5
44.5
mm
F2
Force
3658
3658
N
S3
Max. operating deflection
50.8
50.8
mm
F3
Force
4181
4181
N
SN
Max. deflection
63.5
63.5
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도