RXHG26-089
Royme
SPRINGS
Die springs
Die springs US Series
Series RXHG
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_us_series/rxhg/rxhg_26_metric.prj},{NB=RXHG26-089(0)_1},{CODE=RXHG26-089},{DH=25.40},{DD=12.70},{LO=89.00},{RG=109.3},{SX=0.0},{S1=13.5},{F1=1471},{S2=15.2},{F2=1665},{S3=17.8},{F3=1943},{SN=22.2},{DE=25.40},{B=6.350},{H=4.800}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
RXHG26-089
RXHG26-089
DH
Hole diameter
25.40
mm
DD
Rod diameter
12.70
mm
LO
Free length
89.00
89.00
mm
RG
Rate /±10%
109.3
109.3
N/mm
SX
Deflection
mm
값 입력 SX
Deflection
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
S1
Deflection for optimum life
13.5
13.5
mm
F1
Force
1471
1471
N
S2
Deflection for long life
15.2
15.2
mm
F2
Force
1665
1665
N
S3
Max. operating deflection
17.8
17.8
mm
F3
Force
1943
1943
N
SN
Max. deflection
22.2
22.2
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도