CAEL.32x90
Royme
DIE GUIDING
03 BUSHES
Powered by
CAD모델 선택
{royme/die_guiding/03_bushes/guide_bush_cael_cbel_cabel.prj},{NB=CAEL.32x90},{D1=32},{D2=45},{D3=50},{D4=53},{L1=26},{M=M10×1},{R=31.5},{L=90},{MAT=Case Hardened Steel},{NDM=10},{INFO=Assembly recommendation:D1≤ 25: 3 x BRE 6 + TCI M6x15;D1>25: 3 x BRE 8 / BREI 8 + TCI M8x20}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
Code
CAEL.32x90
CAEL.32x90
D1
Inner diameter
32
32
mm
D2
External diameter
45
45
mm
D3
50
50
mm
D4
53
53
mm
L1
26
26
mm
M
M10×1
M10×1
mm
R
Radius
31.5
31.5
mm
L
Length
90
90
mm
MAT
Material
Case Hardened Steel
Aluminium bronce
Case Hardened Steel + Bronze
Case Hardened Steel
Aluminium bronce
Case Hardened Steel + Bronze
HAR
Hardness
61-63 HRC
61-63 HRC
INFO
Information
Assembly recommendation:D1≤ 25: 3 x BRE 6 + TCI M6x15;D1>25: 3 x BRE 8 / BREI 8 + TCI M8x20
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도