LCS-80B-12x12
Sakai Manufacturing Co., Ltd.
Precision shaft fitting series
Leaf spring type
Powered by
CAD모델 선택
{sakai_mfg/precision_shaft_fitting_series/leaf_spring_type/lcs_b_asmtab.prj},{NB=LCS-80B-12x12},{AT=80},{AE=0.02},{AD=1},{AAD=±0.58},{MRS=10000},{TRO=1.18×10^5},{TRL=2.04×10^5},{ASC=74},{MOI=5.16×10^-4},{MA=0.78},{SHD1=12},{SHD2=12},{D=6-10},{A=80},{E=57},{P=36},{L=63.8},{S=31.90},{T=19.8},{J=29.0},{G=5.8},{M=M8/M6},{VER=4},{MXX=0.000},{MXX1=0.0},{PPATH=lcs_b/lcs_b_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Order number
LCS-80B-12x12
LCS-80B-12x12
AT
Allowable torque
80
80
Nm
AE
Allowable eccentricity
0.02
mm
AD
Allowable declination (one side)
1
deg
AAD
Allowable axial displacement
±0.58
±0.58
mm
MRS
Maximum rotation speed
10000
min^-1
TRO
Torsional rigidity-overall
1.18×10^5
1.18×10^5
Nm/rad
TRL
Torsional rigidity-leaf spring only
2.04×10^5
2.04×10^5
Nm/rad
ASC
Axial spring constant
74
74
N/mm
MOI
Moment of inertia
5.16×10^-4
5.16×10^-4
kgm^2
MA
Mass
0.78
0.78
kg
SHD1
Shaft hole diameter
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
24
25
28
30
32
35
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
24
25
28
30
32
35
SHD2
Shaft hole diameter
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
24
25
28
30
32
35
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
24
25
28
30
32
35
A
Dimension
80
80
mm
E
Dimension
57
57
mm
P
Dimension
36
36
mm
L
Dimension
63.8
63.8
mm
S
Dimension
31.90
31.90
mm
T
Dimension
19.8
19.8
mm
J
Dimension
29.0
29.0
mm
G
Dimension
5.8
5.8
mm
M
Screw size
M8/M6
M8/M6
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도