Adj Stopper-30-31
삼익정공
폴리곤 가이드
가이드마스터
옵션부품
Powered by
CAD모델 선택
{samick_pr/polygon_guide/guide_master/option/mov-stopper.prj},{NB=Adj_Stopper-30-31},{IDNR=},{PD=30},{D3=31},{S=31},{D2=27.000},{D1=23.800},{T1=1.600},{T2=3.400},{L=39.000},{D=12.000},{L1=2.800},{L2=1.200},{L3=7.500},{L4=2.500},{L5=2.000},{L6=MIN},{L7=MIN},{ED1=7.000},{ED2=9.000},{ED3=12.000},{ED4=14.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
IDNR
식별번호
PD
30
30
mm
D3
31
31
mm
S
31
31
mm
D2
27.000
27.000
mm
D1
23.800
23.800
mm
T1
1.600
1.600
mm
T2
3.400
mm
L
39.000
39.000
mm
D
12.000
12.000
mm
L1
2.800
mm
L2
1.200
mm
L3
7.500
7.500
mm
L4
2.500
2.500
mm
L5
2.000
mm
L6
mm
L7
mm
ED1
7.000
7.000
mm
ED2
9.000
9.000
mm
ED3
12.000
12.000
mm
ED4
14.500
14.500
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도