Schaffner FN3258-180-40
Schaffner
3-phase filters
Powered by
CAD모델 선택
{schaffner/3_phase_filters/fn_3258_asmtab.prj},{NB=Schaffner FN3258-180-40},{CNSORDERNOX=FN3258-},{PE=Very high},{RC=180 (197.1)},{RCX=180},{BAH005=480/277},{TD=90.0},{LC=4.3},{PL=58.3},{IO=-40},{WG=6.0},{VERS=8},{PDF=Download},{A=380},{B=120},{C=170},{D=350},{E=365},{F=102},{G=6.5},{H=1.5},{I=51},{J=M10},{K=60.0},{L=47.0},{PPATH=parts_3258/fn_3258_asmtpl.prj},{SDT=8 weeks},{CERTIFICATION=UL 1283, CSA 22.2 No. 8 1986, IEC/EN 60939},{NOCUPEROU=1},{AAQ326=https://www.schaffner.com/product-storage/datasheets/fn3258/},{BAD915=AC},{AAF726=180},{AAN523=Screw connection},{BAC739=60.0},{BAC676=95},{AAG402=1},{AAN263=1/0},{AAN06=3/0},{AAO159=17.0},{AAO157=17.0},{AAB202=0},{AAS575=58.3},{TECHCARA=Ileak = 4,3 mA}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CNSTYPECODE
Type code
FN3258-180-40
FN3258-180-40
CNSORDERNO
Order number
801147
801147
PE
Performance
Very high
RC
Rated current 50°C (40°C)
180 (197.1)
180 (197.1)
A
BAH005
Voltage
480/277
480/277
V
PL
Power Loss 25°C/DC
58.3
58.3
W
IO
Input/Output Connections
-40 (Terminal block)
-40 (Terminal block)
PDF
PDF Datasheet
Download
A
380
380
mm
B
120
120
mm
C
170
170
mm
I
51
51
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도