??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Firma/Herstellername
SCHELL GmbH & Co. KG
SA100ID04
Typ der Sanitär-Installationselemente
WC-Elemente
SA110ID04
Sanitär-Installationselemente –Serienbezeichnung
Waschtisch-Modul MONTUS, barrierefrei, UP-Siphon, d=40
SA810ID10
Beschreibungstext
Wash basin module MONTUS, For wall-mounted, barrier-free wash basins, B 50 cm x H 115 cm, Frame Powder coat finish
SA810ID03
Bestell-Nummer
030850099
SA810ID06
GTIN-Nummer
4021163162875
PP
Produkt-Preview
LOD
Detaillierungsgrad
H
Höhenverstellung
D1
Einstellbarer Montageabstand
D2
Adjustable pipe distance
LONGDESC
Langtext
Wash basin module MONTUS Wash basin mounting module, height 115 cm. For stud wall or pre-wall mounting or exposed installation. For wall-mounted, barrier-free wash basins. Self-supporting, powder-coated steel profiled frame with height-adjustable feet and cross bars. Scope of delivery Wash basin mounting module Cross bar for wash basin attachment 40-375 mm, height-adjustable Galvanised, height-adjustable mounting feet 0 - 20 cm with slip resistance Fastening material for wash basin installation (fastening bolts M 12 x 110 mm, protection hose, nuts, flat washers, cover caps) Fastening material for installation feet Technical data Material: Frame Steel Surface: Frame Powder coat finish Dimensions: w 50 cm x h 115 cm Waste water connection: Ø 50 mm Water connection: 2x DN 15 G 1/2 AG (bottom) Waste water outlet: Ø 50 mm/40 mm (by cutting to length) Water outlet: 2x DN 15 G 1/2 IG Note New design - 030850099
HINWEIS
Hinweis
Hinweis : Neue Ausführung
WEB
Weblink
http://www.schell.eu/worldwide_en/a/030850099/
SA250ID03
Einbausituation
Vorwand- oder Inwandmontage
SA700ID11
mit Höhenverstellung
mechanisch
SA700ID07
maximale Bauhöhe
1150 mm
SA700ID08
minimale Baubreite
500 mm
SA700ID09
maximale Baubreite
500 mm
SA700ID10
minimale Bautiefe
85 mm
SA400ID03
Werkstoff Element
Stahl
SA450ID03
Oberfläche Element
pulverbeschichtet
SA700ID17
meerwasserbeständig
nein
SA700ID18
elektrischer Anschluss
bauseits nachrüstbar
SA700ID27
Spülbetätigung
unter Putz
SA500ID03
Elementvarianten
mit UP-Siphon
SA700ID32
schallentkoppelte Armaturenplatte
nein
SA700ID33
Vandalen-geschützt
ja
MPV
Menge pro Verpackungseinheit
1 PCE je NMP
SA700ID30
Ort der Auslösung
SA700ID04
Art
WC
SA010ID02
Blattnummer der Richtlinie
21
SA700ID05
Produktbeschreibung
WC-Modul MONTUS Typ C 80n, mit Spülkasten
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
www.schell.eu
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar