??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Firma/Herstellername
SCHELL GmbH & Co. KG
SA110ID04
Armaturen-Typbezeichnung
SA700ID30
Produktbeschreibung
SA810ID10
Beschreibungstext
SA810ID03
Bestell-Nummer
SA810ID06
GTIN-Nummer
PP
Produkt-Preview
LOD
Detaillierungsgrad
LONGDESC
Langtext
Exposed urinal flush valve SCHELLOMAT Basic, DN 15 All-metal design with brass push button. Conform to DIN EN 12541. Scope of delivery Exposed urinal flush valve Self-closing cartridge with nozzle bore pre-filter Urinal internal connector Push rosette Ø 60 mm Flush pipe Ø 18 mm x 193 mm Technical data Flow pressure: 0.8 - 5.0 bar Max. Resting pressure: 8 bar Flush flow: max. 0.3 l/s Flush volume adjustable: 1.0 - 6.0 l Material: Housing Brass; Parts in contact with water Brass, conform to German drinking water regulations, Plastic Surface: Chrome Connection: DN 15 G 1/2 AG Outlet: Internal connector Ø 43 mm (flush pipe Ø 18 mm) Certificates: PA-IX 9892/II, DIN-DVGW Noise class: II, at 100% flow - 024760699
WEB
Weblink
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/024760699
SA700ID04
Armaturtyp
Entnahmearmatur (z. B. Sanitärarmaturen, Auslaufarmatur, Zapfventil, Mischbatterien, Zweigriffarmaturen)
SA350ID03
Einbausituation
Trinkwasser kalt PWC
SA700ID23
Schallschutzklasse / Geräuschklasse
II, bei 100% Durchfluss
SA700ID07
zul. Betriebstemperatur
30 °C
SA700ID08
zul. Betriebsdruck
5 bar
SA700ID32
Nennmaß DN
15
SA700ID34
Nenndruck PN
10
SA700ID35
minimale Betriebstemperatur
10 °C
SA400ID03
Gehäusewerkstoff
Messing
SA450ID03
Oberfläche
verchromt
MPV
Menge pro Verpackungseinheit
1 PCE je NMP
SA740ID03
Normen/Regeln/Zulassungen
SA010ID02
Blattnummer der Richtlinie
17
SA100ID04
Armaturenart
Entnahmearmaturen
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
www.schell.eu
CAD modeli indir
Previews
3D
Boyut
Characteristics Graph