??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Firma/Herstellername
SCHELL GmbH & Co. KG
SA110ID04
Armaturen-Typbezeichnung
Aufputz-Duscharmatur VITUS VD-EH-M / u
SA700ID30
Produktbeschreibung
SA810ID10
Beschreibungstext
SA810ID03
Bestell-Nummer
SA810ID06
GTIN-Nummer
PP
Produkt-Preview
LOD
Detaillierungsgrad
LONGDESC
Langtext
Exposed shower tap VITUS VD -EH-M / u Mixed water Manual open/closed actuation. Shower connection at bottom. Scope of delivery Single-lever exposed shower tap Single-lever mixer Single-lever mixing ceramic cartridge with hot water and flow restrictor 2 backflow preventers (EN 1717: EB-type) 2 S-connections and rosettes (depth-adjustable) Technical data Max. operating temperature: 70 °C (80 °C for thermal disinfection) Material: Housing Brass, conform to German drinking water regulations Surface: Chrome Connection: 2x DN 15 G 1/2 AG Outlet: DN 15 G 1/2 AG (bottom) Certificates: PA-IX 38242/IB, ACS, Belgaqua Noise class: I Flow class: B - 016130699
WEB
Weblink
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/016130699
SA700ID04
Armaturtyp
Entnahmearmatur (z. B. Sanitärarmaturen, Auslaufarmatur, Zapfventil, Mischbatterien, Zweigriffarmaturen)
SA350ID03
Einbausituation
Trinkwasser warm u. kalt PWH, PWC
SA700ID23
Schallschutzklasse / Geräuschklasse
Schallschutzklasse 1
SA700ID07
zul. Betriebstemperatur
70 °C
SA700ID08
zul. Betriebsdruck
5 bar
SA700ID32
Nennmaß DN
15
SA700ID34
Nenndruck PN
10
SA700ID35
minimale Betriebstemperatur
10 °C
SA400ID03
Gehäusewerkstoff
Messing
SA450ID03
Oberfläche
verchromt
MPV
Menge pro Verpackungseinheit
1 PCE je NMP
SA740ID03
Normen/Regeln/Zulassungen
SA010ID02
Blattnummer der Richtlinie
17
SA100ID04
Armaturenart
Entnahmearmaturen
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
www.schell.eu
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
Characteristics Graph