Inspection pipe 180/500/0,6/316/BA/ICS50
Schiedel
Stainless steel system
ICS50 Ø130-Ø1200
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics50/inspection_connection_inspection_pipe_50_asmtab.prj},{NB=Inspection_pipe 180/500/0,6/316/BA/ICS50(a)(400)},{IDNR=},{MAT=117867},{EAN=4037494907498},{SYS=ICS50},{COM=Inspection connection (PA)},{SAP=Inspection_pipe 180/500/0,6/316/BA/ICS50},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=180},{EXT=280},{A=500},{NL=500},{ML=316},{SL=BA},{WG=6.31},{SHORT=180/500/0,6/316/BA/ICS50},{VERS=3},{INTX=180.000},{EXTX=231.000},{X1=145.1768},{X2=200.0000},{X3=196.8258},{ANGX=19.400},{ANG2X=34.499},{I=-2.000},{ROT=75},{ROTP2=-39},{PPATH=inspection_connection_inspection_pipe_50_asmtpl.prj},{DC=AT,BE,BA,CZ,DK,FI,DE,IT,HR,NO,RU,SE,RS,SK,SI,GB,PL,HU}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MAT
Material
117867
117867
EAN
EAN/UPC-Code
4037494907498
4037494907498
SYS
System
ICS50
SAP
Shorttext
Inspection_pipe 180/500/0,6/316/BA/ICS50
Inspection_pipe 180/500/0,6/316/BA/ICS50
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
300
400
300
INT
int Ø
180
180
mm
EXT
ext Ø
280
280
mm
A
500
mm
NL
Nominal length
500
mm
ML
Material/Liner
316
SL
Surface liner
BA
WG
Weight
6.31
6.31
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도