Storm Collar 400/140/-/304/BA/ACCESS
Schiedel
Stainless steel system
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics_zubehoer/storm_collar_asmtab.prj},{NB=Storm_Collar 400/140/-/304/BA/ACCESS(a) (400) (100978)},{MAT=100978},{EAN=4037494176979},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,HU,HR,BE,SE,NO,BA},{SYS=ACCESS},{SAP=Storm_Collar 400/140/-/304/BA/ACCESS},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{EXT=400},{A=140},{B=13},{D1=400},{D2=540},{ML=304},{SL=BA},{WG=0.95},{SHORT=400/140/-/304/BA/ACCESS},{PPATH=../ics_zubehoer/storm_collar_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MAT
Material
100978
100978
EAN
EAN/UPC-Code
4037494176979
4037494176979
SYS
System
ACCESS
SAP
Shorttext
Storm_Collar 400/140/-/304/BA/ACCESS
Storm_Collar 400/140/-/304/BA/ACCESS
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
300
400
300
EXT
ext Ø
400
400
mm
A
140
mm
B
13
mm
D1
400
400
mm
D2
540
540
mm
ML
Material/Liner
304
mm
SL
Surface liner
BA
WG
Weight
0.95
0.95
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도