Bend fully weld 150/90/0,6/316/MA/PPL06
Schiedel
Stainless steel system
PrimaPlus Ø80-Ø300
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/primaplus/90_degree_bend.prj},{NB=Bend_fully_weld 150/90/0,6/316/MA/PPL06(a)(400)(106443)},{MAT=106443},{EAN=4037494720547},{SYS=PPL06},{SAP=Bend_fully_weld 150/90/0,6/316/MA/PPL06},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=150},{A=117},{B=167},{W1=90},{ML=316},{SL=BA},{WG=0.82},{SHORT=150/90/0,6/316/MA/PPL06},{DC=AT,BE,BA,CZ,DK,FI,DE,IT,HR,NO,RU,SE,RS,SK,SI,GB,PL,HU},{CH=14.000},{AUTODIM=1.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MAT
Material
106443
106443
EAN
EAN/UPC-Code
4037494720547
4037494720547
SYS
System
PPL06
SAP
Shorttext
Bend_fully_weld 150/90/0,6/316/MA/PPL06
Bend_fully_weld 150/90/0,6/316/MA/PPL06
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
300
400
300
INT
int Ø
150
150
mm
A
117
117
mm
B
167
167
mm
ML
Material/Liner
316
SL
Surface liner
BA
WG
Weight
0.82
0.82
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도