1-31R-1008
SDN Präzisionstechnik
Machine elements
Indexing plunger
Powered by
CAD모델 선택
{sdn/machine_elements/indexing_plunger/indexing_plunger_soh_asmtab.prj},{NB=1-31R-1008(3005)},{FORM=1},{MAT1=1},{MAT2=},{NUT=},{RP=R},{D1=5},{WB=5.0},{LODLEVEL=300},{D21=M8},{D22=M10x1},{D31=16},{D32=21},{L11=40},{L12=51.0},{L21=22.0},{L22=27.5},{L31=16},{L32=17},{L41=13.5},{L42=15.0},{L51=5},{L52=5},{L61=5},{SW1=8},{SW2=12},{F11=5},{F12=6},{F21=22},{F22=15},{ON1=08},{ON2=05},{NDM1=8},{NDM2=10},{L1RP=45.0},{L2RP=22.0},{PPATH=small_oh/parts/indexing_plunger_soh_asmtpl.prj},{SHOP=www.sdn-tec.shop}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Model Number
1-31R-1008
1-31R-1008
FORM
Form
Small overall height
Great overall height
Small overall height
Great overall height
MAT1
Material body
Galvanized steel
Stainless steel
Galvanized steel
Stainless steel
MAT2
Material head
Polyamide
Polyamide
NUT
Lock Nut
No
Yes
No
Yes
RP
Rest position
With
Without
With
Without
D1
Bolt Diameter
5
5
mm
D2
Thread
M8
M8
D3
Diameter
16
16
mm
L1
Length
40.0
40.0
mm
L2
Length
22.0
22.0
mm
L3
Length
16
16
mm
L4
Length
13.5
13.5
mm
SW
Wrench size
8
8
mm
F1
Spring Force Start
5
5
N
F2
Spring Force End
22
22
N
WB
Position
mm
값 입력 WB
Position
mm
cm
inch
ft
확인
LODLEVEL
Level of Detail
High
Low
High
Low
SHOP
Shop
www.sdn-tec.shop
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기