SO 41521-12-10 018.1504.240
SERTO
Brass M - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/01_messing_m/so_41521_red.prj},{NB=SO 41521-12-10 018.1504.240},{TYPE=SO 41521-12-10},{MATNR=018.1504.240},{DK=12.00},{DK2=10.00},{BAR=100},{M1=M16x1},{M2=M16x1},{SW1=19},{SW2=22},{SW3=19},{L1=27.0},{L2=32.0},{B=16.5},{ZK1=16.0},{ZK2=21.0},{EK=8.5},{KG=9.900},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)},{NDM=16.000},{P=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
TYPE
Type
SO 41521-12-10
SO 41521-12-10
MATNR
Mat.-Nr.
018.1504.240
018.1504.240
DK
12.00
12.00
mm
DK2
10.00
10.00
mm
BAR
Working pressure (PN)
100
100
bar
M1
Thread M
M16x1
M16x1
M2
Thread M
M16x1
M16x1
SW1
19
19
mm
SW2
22
22
mm
SW3
SW5
19
19
mm
L1
27.0
27.0
mm
L2
32.0
32.0
mm
B
16.5
16.5
mm
ZK1
16.0
16.0
mm
ZK2
21.0
21.0
mm
EK
8.5
8.5
mm
KG
Weight kg/100
9.900
9.900
kg
WERKSTOFF
Werkstoff
CW617N (Messing)
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도