SO 12721-10 118.2700.100
SERTO
Aluminium - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/07_aluminium/so_12721.prj},{NB=SO 12721-10 118.2700.100},{TYPE=SO 12721-10},{MATNR=118.2700.100},{DK=10.00},{BAR=100},{M=M14x1},{SW1=17},{SW2=17},{SW3=19},{L1=52.0},{L2=34.0},{B=14.5},{ZK1=23.0},{ZK2=18.0},{ZK3=23.5},{EK=8.0},{KG=4.100},{NDM=14.0},{P=1.0},{WERKSTOFF=AW 6082 (Aluminium)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
TYPE
Type
SO 12721-10
MATNR
Mat.-Nr.
118.2700.100
DK
d
10.00
mm
BAR
Working pressure (PN)
100
bar
M
Thread M
M14x1
SW1
17
mm
SW2
17
mm
SW3
SW5
19
mm
L1
52.0
mm
L2
34.0
mm
B
14.5
mm
ZK1
z1
23.0
mm
ZK2
z2
18.0
mm
ZK3
z3
23.5
mm
EK
e
8.0
mm
KG
Weight kg/100
4.100
kg
WERKSTOFF
Material
AW 6082 (Aluminium)
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도