SO NV 51C21EB-6-1/4 068.0121.110
SERTO
Valves
Valves stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{serto/12_ventile/03_ventile_inox/so_nv_51c21eb.prj},{NB=SO NV 51C21EB-6-1/4 068.0121.110},{TYPE=SO NV 51C21EB-6-1/4},{MATNR=068.0121.110},{DK=6.00},{R=R1/4},{RX=13.157},{BAR=100},{M=M12x1},{NDM=12.000},{P=1.000},{SW1=14},{SW2=14},{SW3=14},{L1=21.5},{L2=27.0},{D=20.0},{H=41.0},{B=10.0},{F=15.0},{IK=8.0},{ZK1=13.5},{ZK2=18.0},{EK=3.5},{KKVK=2.5},{KG=7.200},{VAR=1},{X1=17.0},{X2=12.5},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
TYPE
Type
SO NV 51C21EB-6-1/4
SO NV 51C21EB-6-1/4
MATNR
Mat.-Nr.
068.0121.110
068.0121.110
DK
6.00
6.00
mm
R
Thread R
R1/4
R1/4
BAR
Working pressure (PN)
100
100
mm
M
Thread M
M12x1
M12x1
SW1
14
14
mm
SW2
14
14
mm
SW3
14
14
mm
L1
21.5
21.5
mm
L2
27.0
27.0
mm
D
20.0
20.0
mm
H
41.0
41.0
mm
B
10.0
10.0
mm
F
15.0
15.0
mm
IK
8.0
8.0
mm
ZK1
13.5
13.5
mm
ZK2
18.0
18.0
mm
EK
3.5
3.5
mm
KKVK
2.5
2.5
l/min
KG
Weight kg/100
7.200
7.200
kg
VAR
1
1
mm
X1
Länge Mutter
17.0
17.0
mm
X2
Gewindelänge R
12.5
12.5
mm
WERKSTOFF
Material
1.4571 (inox)
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도