SO NV 51C60EL-6-A6 068.0126.060
SERTO
Valves
Valves stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{serto/12_ventile/03_ventile_inox/so_nv_51c60el.prj},{NB=SO NV 51C60EL-6-A6 068.0126.060},{TYPE=SO NV 51C60EL-6-A6},{MATNR=068.0126.060},{DK=6.00},{AD=6.00},{BAR=100},{M=M10x1},{NDM=10.000},{P=1.000},{SW1=12},{SW2=14},{SW3=14},{L1=20.5},{L2=27.5},{D=20.0},{H=41.0},{B=10.0},{BX=9.0},{F=15.0},{BK=13.0},{ZK=19.5},{EK=3.5},{KKVK=2.5},{KG=5.900},{X1=15.5},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
TYPE
Type
SO NV 51C60EL-6-A6
SO NV 51C60EL-6-A6
MATNR
Mat.-Nr.
068.0126.060
068.0126.060
DK
6.00
6.00
mm
AD
6.00
6.00
mm
BAR
Working pressure (PN)
100
bar
M
Thread M
M10x1
M10x1
SW1
12
12
mm
SW2
14
mm
SW3
14
mm
L1
20.5
mm
L2
27.5
27.5
mm
D
20.0
mm
H
41.0
mm
B
10.0
mm
F
15.0
mm
BK
13.0
13.0
mm
ZK
19.5
19.5
mm
EK
3.5
mm
KKVK
2.5
2.5
mm
KG
Weight kg/100
5.900
5.900
kg
X1
Länge Mutter
15.5
15.5
mm
WERKSTOFF
Material
1.4571 (inox)
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도