SO NV 22A24-6-3/8 148.1020.060
SERTO
Valves
Valves PVDF
Powered by
CAD모델 선택
{serto/12_ventile/06_ventile_pvdf/so_nv_22a24.prj},{NB=SO NV 22A24-6-3/8 148.1020.060},{TYPE=SO NV 22A24-6-3/8},{MATNR=148.1020.060},{DK=6.000},{G=G3/8},{GX=16.662},{BAR=10},{SW1=12},{SW2=22},{SW3=24},{L1=33.0},{L2=75.0},{D=29.5},{H=61.5},{NDM=10},{BNDM=18.000},{Y=max. 8 },{ZK1=17.0},{ZK2=5.0},{EK=2.8},{KG=5.600},{WERKSTOFF=PVDF},{KKVK=10.0},{IK=12.0},{ZK=58.0},{EK2=7.0},{F=26.0},{SWX=14},{BMU=14.5},{YX=8.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
TYPE
Type
SO NV 22A24-6-3/8
SO NV 22A24-6-3/8
MATNR
Mat.-Nr.
148.1020.060
148.1020.060
DK
d
6.000
6.000
mm
G
Gewinde G
G3/8
BAR
Druck (PN)
10
bar
SW1
12
12
mm
SW2
22
mm
L1
33.0
33.0
mm
L2
75.0
mm
D
29.5
mm
ZK1
z1
17.0
mm
ZK2
z2
5.0
mm
EK
e
2.8
2.8
mm
KG
Gewicht kg/100
5.600
kg
WERKSTOFF
Werkstoff
PVDF
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도