SO 20511-6-1/4 126.0511.110
SERTO
Adaptors
Adaptors PVDF
Powered by
CAD모델 선택
{serto/17_adapter/06_adapter_pvdf/so_20511.prj},{NB=SO 20511-6-1/4 126.0511.110},{TYPE=SO 20511-6-1/4},{MATNR=126.0511.110},{DK1=6.00},{R=R1/4},{RX=13.157},{BAR=10},{SW=14},{L=35.5},{D=7.5},{IK=12.0},{BK=17.0},{BKX=5.0},{EK1=4.0},{EK2=6.7},{KG=0.430},{VERS=1},{WERKSTOFF=PVDF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
TYPE
Type
SO 20511-6-1/4
SO 20511-6-1/4
MATNR
Mat.-Nr.
126.0511.110
126.0511.110
DK1
6.00
6.00
mm
R
Thread R
R1/4
R1/4
BAR
Working pressure (PN)
10
bar
SW
14
14
mm
L
35.5
35.5
mm
D
7.5
7.5
mm
IK
12.0
12.0
mm
BK
17.0
17.0
mm
EK1
EK
4.0
4.0
mm
EK2
6.7
6.7
mm
KG
Weight kg/100
0.430
0.430
kg
WERKSTOFF
Material
PVDF
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도