SFC KOENIG LK 950-090
SFC KOENIG
KOENIG EXPANDER
LK-SEALING PLUG
Powered by
CAD모델 선택
{sfckoenig/koenig_expander/lk/lk950.prj},{NB=SFC KOENIG LK 950-090 (0500601, 2, 3, 4, 5, 6, 7)},{IDNR=},{TYPE=LK 950-090},{M1=DIN 1.0403},{M2=DIN 1.5523},{FORM=0},{D1=9.000},{L1=6.500},{D2=4.700},{L2=34.000},{D3=9.000},{L3=9.800},{D4=6.500},{L4=6.800},{GV=6.540},{GM=6.530},{PU=500},{PU2='500','100'},{ZOLLT=73181592099},{ASSIPRODUCT=1},{ASSIUNIT=1},{ASSIMWP=60},{ASSIBM=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7},{ASSIMINHS=8.13},{ASSIMAXHS=9.12},{ASSIFM=3},{VER2=6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
IDNR
Identnumber
TYPE
LK 950-090
LK 950-090
CNSORDERNO
Material-NR.
300122394
300122394
M1
MATERIAL SLEEVE
DIN 1.0403
M2
MATERIAL MANDREL
DIN 1.5523
DIN 1.5523
FORM
pre-assembled
installed
pre-assembled
installed
D1
9.000
9.000
mm
L1
6.500
6.500
mm
D2
4.700
4.700
mm
L2
34.000
34.000
mm
D3
9.000
9.000
mm
L3
9.800
9.800
mm
D4
6.500
6.500
mm
L4
6.800
6.800
mm
GV
WEIGHT PRE-ASSEMBLED
6.540
6.540
g
GM
WEIGHT INSTALLED
6.530
6.530
g
PU
Packaging Unit
500
100
500
100
ZOLLT
Customs Tariff Numbers
73181592099
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도