SFS FN 573 302732 Niet DIN 674 Kupfer blank A3x10
SFS Group Schweiz AG
12 Buntmetall/Kunststoff
verbindungselemente_k_f
DIN 674
Copper
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/buntmetall_kunststoff/verbindungselemente_k_f/din_674/kupfer/din_674_a_cu_fn573.prj},{NB=SFS FN 573 302732 Niet DIN 674 Kupfer blank A3x10 6},{ARTNR=302732},{WERKSTOFF=Kupfer },{GUETE=},{OBERFLAECHE=blank},{VERPACKUNG=1000},{SFSNR=573},{D=3.0},{L=10},{EB=A},{EB2= 'A', 'Form A'},{KL=6},{DK=6.800},{D1=2.870},{E=1.500},{K=1.500},{R=0.200},{R1=5.400},{D7=3.100},{D8=5.200},{KA=1.800},{RA=2.800},{KB=1.300},{TB=1.300},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Order number
302732
302732
WERKSTOFF
Material
Kupfer
GUETE
Quality
OBERFLAECHE
Surface
blank
VERPACKUNG
Packaging
1000
1000
SFSNR
SFS - Nr.
573
D
Nominal size
3.0
3.0
mm
L
Length
10
10
mm
EB
Mounting
Form A
Form A
KL
Clamping length
mm
값 입력 KL
Clamping length
mm
cm
inch
ft
확인
DK
Head diameter
6.800
6.800
mm
D1
Diameter of the unthreaded shank
2.870
2.870
mm
E
Length
1.500
1.500
mm
K
Head height
1.500
1.500
mm
R
Radius of curvature
0.200
0.200
mm
R1
Radius
5.400
5.400
mm
D7
Hole diameter
3.100
3.100
mm
D8
Closing head diameter
5.200
5.200
mm
KA
Closing head - form A
1.800
1.800
mm
RA
Radius - form A
2.800
2.800
mm
KB
Closing head - form B
1.300
1.300
mm
TB
Length form B
1.300
1.300
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도