SGFlex-3FB-120.05 23-30/RO-029
SGF
SGFlex-3F SERIES
SGFlex-3FB
Powered by
CAD모델 선택
{sgf/sgflex_3f_series/sgflex_3fb/sgflex_3fb_asmtab.prj},{NB=SGFlex-3FB-120.05_23-30/RO-029},{IDNR= },{VER=7},{GS=SGFlex-120.05},{NM=740},{B=29},{PPATH=../../flexible_coupling_assembly/assemblies/sgflex_3fb_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Product name
SGFlex-3FB-120.05_23-30/RO-029
SGFlex-3FB-120.05_23-30/RO-029
GS
Flexible coupling
SGFlex-120.05
SGFlex-120.05
NM
Nominal torque
740
740
Nm
TK
Bolt circle diameter
120
120
mm
D
Diameter flexible coupling
162.000
162.000
mm
E
Width flexible coupling
30.000
30.000
mm
K
length bush
23.000
23.000
mm
J
Outer Diameter
30.000
30.000
mm
VFB
Screw for jack - Cap screw + washer
M16x75
M16x75
L
Flange length
90.000
90.000
mm
B
Bore
Pilot hole Ø29mm
Without drilling
30 F7
35 F7
40 F7
42 F7
45 F7
50 F7
55 F7
60 F7
65 F7
70 F7
1.625" G7
1.875" G7
2.125" G7
2.250" G7
2.375" G7
2.500" G7
Pilot hole Ø29mm
Without drilling
30 F7
35 F7
40 F7
42 F7
45 F7
50 F7
55 F7
60 F7
65 F7
70 F7
1.625" G7
1.875" G7
2.125" G7
2.250" G7
2.375" G7
2.500" G7
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도