PU225S-06-S1(1)
SHAKO
2 Way Solenoid Valves
Leading type
PU225S
Powered by
CAD모델 선택
{shako/two_port_valve/leading_type/pu225s/pu225s_asmtab.prj},{NB=PU225S-06-S1(1)},{MODEL=PU225S},{AS=},{FS=},{PS=06},{R=06 : 3/4″},{TH=},{V=S1},{LED=},{EPC=},{TIMER=1},{R1=26.441},{N=26.670},{PPATH=assemblies/pu225s_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MODEL
Model
PU225S : 2/2 Way pilot solenoid valve(Steam) PU225S
PU225S : 2/2 Way pilot solenoid valve(Steam) PU225S
AS
Acting style
Blank : Nomally closed
N : Nomally open
Blank : Nomally closed
N : Nomally open
FS
Flange specification
Blank : No Flange
F : 10K
F3 : 150LB
F4 : PN16
Blank : No Flange
F : 10K
F3 : 150LB
F4 : PN16
R
Port size
06 : 3/4″
06 : 3/4″
TH
Thread
Blank : G
N : NPT
R : Rc
Blank : G
N : NPT
R : Rc
V
Voltage
S1 : 110VAC
S2 : 220VAC
S6 : 24VAC
S7 : 12VDC
S9 : 24VDC
S1 : 110VAC
S2 : 220VAC
S6 : 24VAC
S7 : 12VDC
S9 : 24VDC
LED
Blank : None
L : LED
Blank : None
L : LED
EPC
Explosion-proof coil
Blank : Standard coil
E : Explosion-proof coil
Blank : Standard coil
E : Explosion-proof coil
TIMER
Timer
No timer
With timer
No timer
With timer
A
96.000
96.000
mm
B
151.500
151.500
mm
C
70.000
70.000
mm
D
0.000
mm
E
0.000
mm
F
0.000
mm
G
0.000
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도