A9R40DL,G9A3K
Sumitomo Heavy Industries, Ltd. PTC Group
ASTERO Gearmotor
Constant speed
Terminal box (Sealed connector type) motor
Powered by
CAD모델 선택
{shi_std/astero_series/constant_speed/terminal_box_sealed_connector_type_motor/tbs_r_asmtab.prj},{NB=A9R40DL,G9A3K0D1},{PVF=Single - 220V-50Hz, Single - 240V-50Hz},{MOD=D1},{OSF=40W-90mm},{GH1='Standard Gear Head','Standard Gear Head'},{GH4='-','-'},{DIRX1='0','90','180','270'},{R='3','3','3.6','3.6','5','5','6','6','7.5','7.5','9','9','10','10','12.5','12.5','15','15','18','18','20','20','25','25','30','30','36','36','40','40','50','50','60','60','75','75','90','90','100','100','120','120','150','150','180','180','200','200','250','250','300','300','360','360','400','400','500','500','600','600','750','750','900','900','1000','1000','1200','1200','1500','1500','1800','1800','2000','2000','Without Gear Head','Without Gear Head'},{RATIO=3},{GH=Standard Gear Head},{DIR=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PVF
Phase-Voltage-Frequency
Single - 220V-50Hz, Single - 240V-50Hz
Single - 220V-50Hz, Single - 240V-50Hz
OSF
Output power-Frame Size
40W-90mm
40W-90mm
RATIO
Ratio
3
3.6
5
6
7.5
9
10
12.5
15
18
20
25
30
36
40
50
60
75
90
100
120
150
180
200
250
300
360
400
500
600
750
900
1000
1200
1500
1800
2000
Without Gear Head
3
3.6
5
6
7.5
9
10
12.5
15
18
20
25
30
36
40
50
60
75
90
100
120
150
180
200
250
300
360
400
500
600
750
900
1000
1200
1500
1800
2000
Without Gear Head
GH
Selection for Gear Head
Standard Gear Head
Standard Gear Head
DIR
Selection for Direction
0
90
180
270
0
90
180
270
deg
CNSORDERNO
Order number
A9R40DL,G9A3K
A9R40DL,G9A3K
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도