BPZ:500-699815
Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio
Fire safety (UL)
Special application equipment
Air Sampling Detection
VESDA Detector Power Supplies
VBT-012
Powered by
CAD모델 선택
{siemens_bt_us/firesafetyul/specialapplicationequipment/airsamplingdetection/vesdadetectorpowersupplies/vbt012/vbt-012_bpz_500-699815.prj},{NB=VBT-012 BATTERY 12V-12A-HR},{SA810ID03=BPZ:500-699815},{SA700ID005=35.0},{SA700ID006=11.4},{SA700ID007=23.0},{SA700ID008=0.400},{SA740ID04=MIN},{SA810ID15=1.0},{SA71015ID004=0.000},{SA71015ID005=MIN},{SA71015ID006=0.000},{SA71015ID007=0.000},{SA700ID05=35.000},{SA700ID06=11.400},{SA700ID07=23.000},{SA700ID08=0.180},{SA010ID04=Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio},{PREVIEW=../../bilder/a6v10240011.png},{SA700ID04=VBT-012 BATTERY 12V-12A-HR},{SA300ID03=VBT-012},{SA400ID03=},{SA500ID03=},{LINK=http://www.siemens.com/btproduct?BPZ:500-699815},{SA810ID04=BPZ:500-699815},{SA810ID06=},{SA810ID10=VBT-012 BATTERY 12V-12A-HR},{SA810ID14=PCE}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Manufacturer’s name
Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio
PREVIEW
Preview
SA300ID03
Product type (ASN)
VBT-012
SA400ID03
Display type
SA500ID03
BUS protocol
SA700ID005
Width
35.0
인치
SA700ID006
Depth
11.4
인치
SA700ID007
Height
23.0
인치
SA700ID008
Mass (net)
0.400
lbs.
SA810ID04
Datanorm number
BPZ:500-699815
SA810ID06
GTIN number
SA810ID10
Description
VBT-012 BATTERY 12V-12A-HR
SA810ID14
Units of measure
PCE
SA010ID06
Web address of the manufacturer
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Support link
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
ETIMCLASSC
ETIM classcode
EC001763
ETIMCLASSN
ETIM classname
Brandmelder
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcElectricFlowStorageDevice.BATTERY
OMNICLASSNU
OmniClass number
23-35 19 15
OMNICLASS
OmniClass title
Rechargeable Batteries
UNICLASSC
UNICLASS code
Pr_60_70_06_12
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기