SKF F4BRP 103-SRB-SRH
SKF
Bearings units and housings
Bearing units
Roller bearing units with a flanged housing
Powered by
CAD모델 선택
{skf/bearings_units_and_housings/bearing_units/roller_bearing_units_with_a_flanged_housing/afc_102_104.prj},{NB=SKF_F4BRP 103-SRB-SRH},{DESIGNATION=F4BRP 103-SRB-SRH},{OLDDES2=F},{ENDCOVER=},{LOCKING=Set screws},{SEALING=Radial lip seal},{BPOS=Locating},{DDA=30.163},{DD2=62.738},{DAA=92.075},{T=72.628},{A=57.150},{A1=12.700},{A2=10.716},{A3=19.050},{A4=18.256},{A5=81.756},{A6=35.322},{B=69.85},{AA=-3.571875},{J=111.125},{L=133.350},{N1=11.113},{SS=25.4},{S=0.794},{LOAD1=73.840478813316},{LOAD2=81.402455559258},{LOAD3=},{SPEED2=},{SPEED2X=},{SPEED2XX=},{PAA=},{DM=59.944},{BEARING=476208-103 C},{BOD=80.000},{BID=48.4632},{BOW=23.000},{EC=ECY 208},{ECD=81.756},{MASS=2.859971},{G=9.525},{NOAB=4},{SCREW=},{SCREWX=},{NOSS=2},{GREASE=},{TTFSS=28.246207256901},{PPATH=parts/afc_102_104_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
DESIGNATION
Designation
F4BRP 103-SRB-SRH
F4BRP 103-SRB-SRH
ENDCOVER
End cover
No end cover
ECY 208
No end cover
ECY 208
LOCKING
Locking method
Set screws
Set screws
SEALING
Sealing solution
Radial lip seal
Radial lip seal
BPOS
Bearing position
Locating
Locating
DDA
da - Shaft diameter
30.163
30.163
mm
DD2
d2 - Collar outside diameter
62.738
62.738
mm
DAA
Da - Hub diameter
92.075
92.075
mm
T
Overall unit width
72.628
72.628
mm
A
A - Housing height
57.150
57.150
mm
A1
A1 - Housing flange height
12.700
12.700
mm
J
J - Bolt pitch diameter
111.125
111.125
mm
L
L - Housing outside diameter
133.350
133.350
mm
LOAD1
C - Basic dynamic load rating
73.840478813316
73.840478813316
kN
LOAD2
C0 - Basic static load rating
81.402455559258
81.402455559258
kN
SPEED2
Limiting speed
r/min
MASS
Mass bearing unit
2.859971
2.859971
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기