SKF NU 217 ECM/C3VL0241
SKF
Bearings units and housings
Engineered products
INSOCOAT ® bearings
Powered by
CAD모델 선택
{skf/bearings_units_and_housings/engineered_products/insocoat_bearings/bc1_502.prj},{NB=SKF_NU 217 ECM/C3VL0241},{DESIGNATION=NU 217 ECM/C3VL0241},{SUPPRESS=0},{DD=85.000},{D=150.000},{B=28.000},{D1=131.000},{F=100.500},{SSMAX=1.5},{R12=2.000},{R34=2.000},{E=136.5},{PITCH=118.500},{DW=18.000},{LW=19.000},{DDAMIN=96},{DDAMAX=98},{DDBMIN=103},{DAMIN=136},{DAMAX=139},{RAMAX=2},{RBMAX=2},{LOAD1=190.000},{LOAD2=200.000},{LOAD3=25.000},{SPEED1=4800},{SPEED2=5300},{Z=17.000},{II=1.000},{MASS=2.250},{POPULAR=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
DESIGNATION
Bearing designation
NU 217 ECM/C3VL0241
NU 217 ECM/C3VL0241
DD
d - Bore diameter
85.000
85.000
mm
D
D - Outside diameter
150.000
150.000
mm
B
B - Width
28.000
28.000
mm
LOAD1
C - Basic dynamic load rating
190.000
190.000
kN
LOAD2
C0 - Basic static load rating
200.000
200.000
kN
LOAD3
Pu - Fatigue load limit
25.000
25.000
kN
SPEED1
Speed rating - Reference speed
4800
4800
r/min
SPEED2
Speed rating - Limiting speed
5300
5300
r/min
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도