SKF BMB-6208/080S2/UB108A
SKF
Bearings units and housings
Engineered products
Sensor bearing units
Powered by
CAD모델 선택
{skf/bearings_units_and_housings/engineered_products/sensor_bearing_units/bmb_501.prj},{NB=SKF_BMB-6208/080S2/UB108A},{DESIGNATION=BMB-6208/080S2/UB108A},{DD=40.000},{D=80.000},{B1=24.200},{B=18.000},{DD1=52.600},{DD2=48.000},{D1=69.800},{D2=75.060},{D3=76.810},{C=3.280},{BB=1.900},{R0=0.600},{R12=1.100},{L=571.000},{PITCH=60.000},{DW=12.303},{DDAMIN=46.5},{DDBMIN=46.5},{DDBMAX=47.4},{DAMAX=73.5},{RAMAX=1},{N=80},{NX=80},{LOAD1=30.700},{LOAD2=19.000},{LOAD3=0.800},{SPEED2=5600},{Z=9.000},{II=1.000},{MASS=0.457},{POPULAR=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
DESIGNATION
Bearing designation
BMB-6208/080S2/UB108A
BMB-6208/080S2/UB108A
DD
d - Bore diameter
40.000
40.000
mm
D
D - Outside diameter bearing
80.000
80.000
mm
B1
B1 - Width sensor unit
24.200
24.200
mm
N
N - Number of pulses per revolution
80
80
LOAD1
C - Basic dynamic load rating
30.700
30.700
kN
LOAD2
C0 - Basic static load rating
19.000
19.000
kN
SPEED2
Speed rating - Limiting speed
5600
5600
r/min
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도