SKF NUH 2334 ECMH/PEX
SKF
Bearings units and housings
Roller bearings
Cylindrical roller bearings
Powered by
CAD모델 선택
{skf/bearings_units_and_housings/roller_bearings/cylindrical_roller_bearings/bc1_003.prj},{NB=SKF_NUH 2334 ECMH/PEX},{DESIGNATION=NUH 2334 ECMH/PEX},{DD=170.000},{D=360.000},{B=120.0000},{DD1=},{D1=300.200},{F=216.000},{E=316.000},{SS=3.8},{R12=4.000},{PITCH=266.000},{DW=50.000},{LW=85.000},{DDAMIN=186},{DDAMAX=211},{DBMIN=219},{DAMIN=308},{DAMAX=341.6},{RAMAX=3},{RAMAXX=3},{LOAD1=1759.999},{LOAD2=2200.000},{LOAD3=216.000},{SPEED1=1900},{SPEED2=2200},{Z=15.000},{II=1.000},{MASS=59.400},{BEARING=NUH 2334 ECMH/PEX},{DESIGN=design_bc1_003},{VAR=CNUH},{POPULAR=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
DESIGNATION
Bearing designation
NUH 2334 ECMH/PEX
NUH 2334 ECMH/PEX
DD
d - Bore diameter
170.000
170.000
mm
D
D - Outside diameter
360.000
360.000
mm
B
B - Width
120.0000
120.0000
mm
LOAD1
C - Basic dynamic load rating
1759.999
1759.999
kN
LOAD2
C0 - Basic static load rating
2200.000
2200.000
kN
LOAD3
Pu - Fatigue load limit
216.000
216.000
kN
SPEED1
Speed rating - Reference speed
1900
1900
r/min
SPEED2
Speed rating - Limiting speed
2200
2200
r/min
VAR
CNUH
CNUH
POPULAR
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도