SKF NCF 1864 V
SKF
Bearings units and housings
Roller bearings
Cylindrical roller bearings
Powered by
CAD모델 선택
{skf/bearings_units_and_housings/roller_bearings/cylindrical_roller_bearings/bc1_004.prj},{NB=SKF_NCF 1864 V},{DESIGNATION=NCF 1864 V},{VAR=CNCF},{DD=320.000},{D=400.000},{B=38.000},{DD1=351.000},{D1=373.000},{E=383.000},{F=341},{SS=3},{PITCH=362.000},{DW=21.000},{LW=21.000},{DDAMIN=331.0},{DDAS=346.0},{DDBMAX=0.0},{DAMAX=389.0},{DBMAX=392.0},{RAMAX=1.5},{RBMAX=1.5},{LOAD1=440.000},{LOAD2=900.000},{LOAD3=80.000},{SPEED1=630},{SPEED2=800},{Z=54.000},{II=1.000},{MASS=10.500},{BEARING=NCF 1864 V},{AA=3.000},{DESIGN=crbnf},{R12A=2.100},{R12AA=2.000},{R34B=1.500},{R34BB=1.500},{POPULAR=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
DESIGNATION
Bearing designation
NCF 1864 V
NCF 1864 V
VAR
Design variant/feature
CNCF
CNCF
DD
d - Bore diameter
320.000
320.000
mm
D
D - Outer diameter
400.000
400.000
mm
B
B - Width
38.000
38.000
mm
LOAD1
C - Basic dynamic load rating
440.000
440.000
kN
LOAD2
C0 - Basic static load rating
900.000
900.000
kN
LOAD3
Pu - Fatigue load limit
80.000
80.000
kN
SPEED1
Reference speed
630
630
r/min
SPEED2
Limiting speed
800
800
r/min
POPULAR
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도