SKF K 50X55X13.5
SKF
Bearings units and housings
Roller bearings
Needle roller bearings
Powered by
CAD모델 선택
{skf/bearings_units_and_housings/roller_bearings/needle_roller_bearings/bn1_001.prj},{NB=SKF_K 50X55X13.5},{DESIGNATION=K 50X55X13.5},{FW=50.000},{EW=55.000},{U=13.500},{PITCH=52.500},{DW=2.500},{LW=9.800},{LOAD1=17.600},{LOAD2=36.500},{LOAD3=4.300},{SPEED1=8500},{SPEED2=9500},{Z=37.000},{II=1.000},{MASS=0.0300},{DESIGN=nrb_asm1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
DESIGNATION
Bearing designation
K 50X55X13.5
K 50X55X13.5
FW
Fw - Diameter under rollers
50.000
50.000
mm
EW
Ew - Outside diameter roller complement
55.000
55.000
mm
U
U - Width needle roller and cage assembly
13.500
13.500
mm
LOAD1
C - Basic dynamic load rating
17.600
17.600
kN
LOAD2
C0 - Basic static load rating
36.500
36.500
kN
LOAD3
Pu - Fatigue load limit
4.300
4.300
kN
SPEED1
Speed rating - Reference speed
8500
8500
r/min
SPEED2
Speed rating - Limiting speed
9500
9500
r/min
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도