SKF 29428 E
SKF
Bearings units and housings
Roller bearings
Spherical roller thrust bearings
Powered by
CAD모델 선택
{skf/bearings_units_and_housings/roller_bearings/spherical_roller_thrust_bearings/bhs_001.prj},{NB=SKF_29428 E},{DESIGNATION=29428 E},{VAR=C},{DD=140.000},{D=280.000},{H=85.000},{B=54.000},{B1=75.600},{C=41.000},{DD1=245.000},{D1=195.000},{R12=4.000},{S=86.000},{BD=162.000},{LOAD1=0.000},{LOAD2=4300.000},{LOAD3=455.000},{SPEED1=1300},{SPEED2=2400},{MASS=23.000},{A=1.800},{PITCH=236.788},{DW=40.800},{LW=49.100},{Z=16.000},{II=1.000},{ALPHA=52.47722},{BW=MIN},{BY=45.000},{SUPPRESS=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
DESIGNATION
Bearing designation
29428 E
29428 E
VAR
Variant/Design
C
C
DD
d - Bore diameter
140.000
140.000
mm
D
D - Outer diameter
280.000
280.000
mm
H
H - Overall height
85.000
85.000
mm
LOAD1
C - Dynamic basic load rating
0.000
0.000
kN
LOAD2
C0 - Static basic load rating
4300.000
4300.000
kN
LOAD3
Pu - Fatigue load limit
455.000
455.000
kN
SPEED1
Speed rating - Reference speed
1300
1300
r/mm
SPEED2
Speed rating - Limiting speed
2400
2400
r/mm
A
Minimum load factor
1.800
1.800
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도