10-CQ2XB40-5D
SMC
bp2_specialty_cylinder
C..X Low Speed Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_specialty_cylinder/c..x/10_11_cq2x_asmtab.prj},{NB=10-CQ2XB40-5D(0_0_0)},{TYPE=10},{BORE=40},{MAGNET=},{AUTOSW=},{LEAD=},{SWSIGN=},{STROKE=5},{POS=0},{BODY=},{STOP=0},{THREAD2=0},{PPATH=10_11_cq2x/assembly/10_11_cq2x_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
TYPE
Clean series
(10) Relief type
(11) Vacuum suction type
(10) Relief type
(11) Vacuum suction type
BORE
Bore size
40
40
mm
MAGNET
Built-in magnet
(-) Without magnet
(D) With auto switch (Built-in magnet)
(-) Without magnet
(D) With auto switch (Built-in magnet)
AUTOSW
Auto switch
N/A
N/A
LEAD
Lead wire length
N/A
N/A
m
SWSIGN
Number of auto switches
N/A
N/A
STROKE
Cylinder stroke
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
75.000
100.000
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
75.000
100.000
mm
POS
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
THREAD1
Port thread
(-) Rc1/8
(-) Rc1/8
BODY
Body option
(-) Standard (Rod end female thread)
(M) Rod end male thread
(-) Standard (Rod end female thread)
(M) Rod end male thread
STOP
Stroke option
Standard stroke
Manufacturable stroke
Standard stroke
Manufacturable stroke
COM
Comment
-
THREAD2
Thread on/off
on
off
on
off
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도