AS2301FSG-02-03A
SMC
bp3_flow_control_equipment
AS-FSG-A Speed Controller With Compact Indicator, Stainless-steel
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp3_flow_control_equipment/as-fsg-a/as_3_1fsg_a_inch.prj},{NB=AS2301FSG-02-03A},{GUI=AS23*1FSG-*02-03*A},{CONTROL=0},{THREAD=},{SEAL=},{OMSC=},{D=5/32''},{DR=3.96875},{T=1/4},{R1=13.157},{R2=13.716},{H1=17},{H2=17.5},{D1=8.2},{D11=8.20},{D2=12.9},{D22=9.6},{D3=15.0},{D4=16.6},{L1=16.5},{L11=16.550},{L2=29.9},{L3=17.5},{L33=17.50},{L4=40.1},{L44=40.05},{L5UL=43.3},{L5ULL=43.30},{L5L=41.8},{AUL=37.80},{AL=36.30},{M=13.0},{W1=8.30},{W2=8.35},{W3=14.40},{W4=10.40},{W5=2.60},{W6=10.50},{W7=18.50},{W8=2.30},{W9=12.90},{W10=9.80},{A1=2.40},{A2=2.40},{A3=1.40},{A4=1.87},{A5=11.40},{A6=0.50},{A7=3.20},{A8=4.00},{A9=0.00},{X=7.70},{Y=4.20},{G1=20},{G2=21},{PORT=03},{TIF=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
GUI
AS23*1FSG-*02-03*A
AS23*1FSG-*02-03*A
MODEL
Model
AS2301FSG-02-03A
AS2301FSG-02-03A
CONTROL
Control method
(0) Meter-out
(1) Meter-in
(0) Meter-out
(1) Meter-in
THREAD
Thread type
(-) R
(N) NPT
(-) R
(N) NPT
SEAL
Seal type
(-) Without seal
(S) With seal
(-) Without seal
(S) With seal
OMSC
Made to order
(-) None
(-X12) Lubricant:Vaseline
(-X21) Non-grease + Throttle valve ( Without check valve)
(-X214) Throttle valve ( Without check valve)
(-) None
(-X12) Lubricant:Vaseline
(-X21) Non-grease + Throttle valve ( Without check valve)
(-X214) Throttle valve ( Without check valve)
D
5/32''
5/32''
mm
T
1/4
1/4
H
17.0
17.0
mm
D1
8.2
8.2
mm
D2
12.9
12.9
mm
D3
15.0
15.0
mm
D4
16.6
16.6
mm
L1
16.5
16.5
mm
L2
29.9
29.9
mm
L3
17.5
17.5
mm
L4
40.1
40.1
mm
L5UL
43.3
43.3
mm
L5L
41.8
41.8
mm
AUL
37.80
37.80
mm
AL
36.30
36.30
mm
M
13.0
13.0
mm
CNSMASSEXACT
Mass
20
20
g
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도