PF2MC7501-04-L-M
SMC
bp4_detection_switch
PF2MC7 3-Color Display Digital Flow Switch
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_detection_switch/pf2mc7/pf2mc7_l_asmtab.prj},{NB=PF2MC7501-04-L-M(0)},{FLOW=501},{THREAD1=},{OUTPUT=L},{OPTION1=},{UNIT=M},{OPTION2=},{CERTIFICATE=},{THREAD2=0},{PPATH=assembly/pf2mc7_l_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
FLOW
Rated flow range
(501) 5 to 500 L/min
(102) 10 to 1000 L/min
(202) 20 to 2000 L/min
(501) 5 to 500 L/min
(102) 10 to 1000 L/min
(202) 20 to 2000 L/min
THREAD1
Thread type
(-) Rc
(N) NPT
(F) G
(-) Rc
(N) NPT
(F) G
PORT
Port size
(04) 1/2
OUTPUT
Output specifications
(L) OUT1: IO-Link/Switch output (N/P), OUT2: -
(L2) OUT1: IO-Link/Switch output (N/P), OUT2: Switch output (N/P)⇔ External input
(L3) OUT1: IO-Link/Switch output (N/P), OUT2: Analog voltage output
(L4) OUT1: IO-Link/Switch output (N/P), OUT2: Analog current output
(L) OUT1: IO-Link/Switch output (N/P), OUT2: -
(L2) OUT1: IO-Link/Switch output (N/P), OUT2: Switch output (N/P)⇔ External input
(L3) OUT1: IO-Link/Switch output (N/P), OUT2: Analog voltage output
(L4) OUT1: IO-Link/Switch output (N/P), OUT2: Analog current output
OPTION1
Option 1
(-) With lead wire and M8 connector (3 m)
(N) None
(Q) With M12-M8 conversion lead wire (0.1 m)
(-) With lead wire and M8 connector (3 m)
(N) None
(Q) With M12-M8 conversion lead wire (0.1 m)
UNIT
Unit specifications
(M) SI unit only
(-) Unit selection function
(M) SI unit only
(-) Unit selection function
COM
Comment
N/A
OPTION2
Option 2
(-) No bracket
(R) With bracket
(-) No bracket
(R) With bracket
CERTIFICATE
Calibration certificate
(-) None
(A) Yes
(-) None
(A) Yes
THREAD2
Thread on/off
on
off
on
off
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도