피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
CJ2 에어 실린더
SMC Corporation
액추에이터
표준형 에어 실린더
Powered by
CAD모델 선택
액세서리
01.07.2024
CJ2-Z/CDJ2-Z - 에어 실린더/표준형:복동·편로드
01.03.2024
CJ2W-Z/CDJ2W-Z - 에어 실린더/표준형:복동·양로드
01.03.2024
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - 에어 실린더/표준형:단동·전진,후진
01.03.2024
CJ2K-Z/CDJ2K-Z - 에어 실린더/로드회전 방지형:복동·편로드
01.07.2024
CJ2K_S-Z/CDJ2K_S-Z - 에어 실린더/로드회전 방지형:단동·전진,후진
01.07.2024
CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - 에어 실린더/스피드 컨트롤러 내장형:복동·편로드
01.07.2024
CJ2ZW-Z/CDJ2W-Z - 에어 실린더/스피드 컨트롤러 내장형:복동·양로드
01.07.2024
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - 에어 실린더/직접 설치형:복동·편로드
01.07.2024
CJ2R_S-Z/CDJ2R_S-Z - 에어 실린더/직접 설치형:단동·전진,후진
01.07.2024
CJ2RK-Z/CDJ2RK-Z - 에어 실린더/직접 설치,로드회전 방지형:복동·편로드
01.07.2024
CJ2RK_S-Z/CDJ2RK_S-Z - 에어 실린더/직접 설치,로드회전 방지형:단동·전진,후진
01.07.2024
CJ2X-Z/CDJ2X-Z - 에어 실린더/저속 실린더
01.07.2024
CJ2Y-Z/CDJ2Y-Z - 저속·저마찰 실린더:복동·편로드
01.07.2024
10/11-CJ2W-Z/10-CDJ2W-Z - 에어 실린더/표준형:복동·양로드/클린 시리즈
01.07.2024
10/11-CJ2R-Z/10-CDJ2R-Z - 에어 실린더/직접 설치형:복동·편로드/클린 시리즈
01.07.2024
CBJ2/CDBJ2 - End Lock 실린더
01.03.2024
10/11-CJ2-Z/10/11-CDJ2-Z - 에어 실린더/표준형:복동·편로드/클린 시리즈
01.03.2024
21/22-CJ2-Z/21/22-CDJ2-Z - 에어 실린더/표준형:복동·편로드/동·불소·실리콘계 불가+저발진
01.03.2024
21/22-CJ2W-Z/21/22-CDJ2W-Z - 에어 실린더/표준형:복동·양로드/동·불소·실리콘계 불가+저발진
01.03.2024
21/22-CJ2R-Z/21/22-CDJ2R-Z - 에어 실린더/직접 설치형:복동·편로드/동·불소·실리콘계 불가+저발진
01.03.2024
CJ2K-Z/CDJ2K-Z-XC9 - 가변행정 실린더/로드회전 방지형: 편로드,복동
01.03.2024
CJ2R-Z/CDJ2R-Z-XC9 - 가변행정 실린더/직접 설치형: 편로드,복동
01.03.2024
CJ2RK-Z/CDJ2RK-Z-XC9 - 가변행정 실린더/직접 설치형,로드회전 방지형: 편로드,복동
01.03.2024
CJ2-Z-X773 - 에어 실린더/단피치 설치 타입/단동 전진
01.03.2024
CJ2-Z/CDJ2-Z-XC10 - 듀얼행정 실린더/양로드형/표준형
01.03.2024
CJ2K-Z/CDJ2K-Z-XC10 - 에어 실린더/로드회전 방지형:복동·편로드
01.03.2024
CJ2-Z/CDJ2-Z-XC11 - 듀얼행정 실린더/편로드형/표준형
01.03.2024
CJ2-Z/CDJ2-Z-XC8/XC9 - 가변행정 실린더/표준형: 편로드,복동
01.03.2024
CJ2Y-Z/CDJ2Y-Z-XC9 - 가변행정 실린더/저속·저마찰 실린더:복동·편로드
01.07.2024
25A-CJ2-Z/25A-CDJ2-Z - 에어 실린더/표준형:복동·편로드/2차 전지 대응 시리즈
01.03.2024
25A-CBJ2/25A-CDBJ2 - End Lock 실린더/2차 전지 대응 시리즈
01.03.2024
【생산 종료품】: CJ2/CDJ2 - 에어 실린더/표준형:복동·편로드 :본 제품은 생산이 중단되었습니다
01.07.2024
【생산 종료품】: CJ2W/CDJ2W - 에어 실린더/표준형:복동·양로드 :본 제품은 생산이 중단되었습니다
01.07.2024
【생산 종료품】: CJ2K/CDJ2K - 에어 실린더/로드회전 방지형:복동 :본 제품은 생산이 중단되었습니다
01.07.2024
【생산 종료품】: CJ2_S/CDJ2_S - 에어 실린더/표준형:단동·전진,후진 :본 제품은 생산이 중단되었습니다
01.07.2024
【생산 종료품】: CJ2K_S/CDJ2K_S - 에어 실린더/로드회전 방지형:단동·전진,후진 :본 제품은 생산이 중단되었습니다
01.07.2024
【생산 종료품】: CJ2Q/CDJ2Q - 에어 실린더/저마찰형:복동·편로드 :본 제품은 생산이 중단되었습니다
01.07.2024
【생산 종료품】: CJ2R/CDJ2R - 에어 실린더/직접 설치형:복동·편로드 :본 제품은 생산이 중단되었습니다
01.07.2024
【생산 종료품】: CJ2R_S/CDJ2R_S - 에어 실린더/직접 설치형:단동·전진,후진 :본 제품은 생산이 중단되었습니다
01.07.2024
【생산 종료품】: CJ2RK/CDJ2RK - 에어 실린더/로드회전 방지형 직접 설치:복동·편로드 :본 제품은 생산이 중단되었습니다
01.07.2024
【생산 종료품】: CJ2RK_S/CDJ2RK_S - 에어 실린더/직접 설치형:단동·전진,후진 :본 제품은 생산이 중단되었습니다
01.07.2024
【생산 종료품】: CJ2X/CDJ2X - 저속 실린더/복동:편로드 :본 제품은 생산이 중단되었습니다
01.07.2024
【생산 종료품】: CJ2Z S/CDJ2Z_S - 에어 실린더/스피드 컨트롤러 내장형:복동·편로드 :본 제품은 생산이 중단되었습니다
01.07.2024
【생산 종료품】: CJ2ZW/CDJ2ZW - 에어 실린더/스피드 컨트롤러 내장형:복동·양로드 :본 제품은 생산이 중단되었습니다
01.07.2024
【생산 종료품】: CJ2 XC11 - 듀얼행정 실린더/편로드형 :본 제품은 생산이 중단되었습니다
01.07.2024
【생산 종료품】:CJ2 10/11/21/22 - 에어 실린더:크린 시리즈 : 본 제품은 생산이 중단되었습니다
01.07.2024
CJ2-Z-XB24 - High Durability Series/Longer Life Cylinder
01.03.2024
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진